Sokoldalú rögzítés, egyszerű kezelés
Az új, öntapadó K2538 alumínium kengyelfogantyúkkal a KIPP egy praktikus, szerszám nélküli szerelésre alkalmas megoldással bővíti termékválasztékát. A fogantyúk fúrás és csavarozás nélkül rögzíthetők, és ideálisak gépburkolatokhoz, kapcsolószekrény-ajtókhoz, bútorajtókhoz, valamint készülékek és gépházak gyártáshoz.
Egyszerű felszerelés fúrás nélkül
Az új kengyelfogantyúk öntapadó adapterlemez segítségével közvetlenül a megfelelő felületekre rögzíthetők. A kiváló minőségű akrilát ragasztószalag azonnali tapadást biztosít, és körülbelül 72 óra elteltével éri el a teljes tapadási erejét. Így nincs szükség további furatokra és látható rögzítőcsavarokra.
A kezelőoldalról felszerelhető, ez pedig gyors beépítést tesz lehetővé, egyúttal letisztult, modern megjelenést biztosít.
Robusztus kivitel és kényelmes kezelhetőség
A kengyelfogantyúk alumíniumból készülnek, és természetes vagy fekete színre eloxált kivitelben kaphatók. Ergonómikus kialakításuknak köszönhetően kényelmesen kezelhetők.